ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana
0810850

Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 4,15 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad