UC-EM (10X7)
-
Rótulo para encajar
0825487
Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 7 mm, anchura del campo de texto: 10 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con BLUEMARK LED
La familia de rotulación UniCard UC-EM ... ofrece marcadores para aparatos y equipos de conmutación de muchos fabricantes
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente