Distribuidor para carril DIN de la serie FDX 20 para conexión Plug and Play, equipado con 6 LC-Duplex y 1 base Q-ODC de 12 polos, fijación de la base en la parte inferior (la base también se puede fijar en la parte superior en caso necesario). Caja (2 piezas) preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera (también se puede montar lateralmente)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Repartidor
1019679
Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, número de polos: 12, material: Metal, tipo de conexión: Conectores circulares M17, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Detalles de producto
| Tipo de producto | Caja distribuidor red |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 12 |
| Cara de enchufe | LC-Duplex |
| Número de conductores | 12 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 6 |
| Número de puestos enchufables | 12 |
| Tapa de protección | sí |
| Salida de cables | arriba y abajo |
| Atenuación | ≤ 0,6 dB |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conectores circulares M17 |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Carcasa | |
| Anchura de la carcasa | 40 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de puntera | 1,25 mm |
| Color (Marco frontal) | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material puntera | PPS |
| Material carcasa | Metal |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris (carcasa de metal) |
| Tipo de cable | Fibra de vidrio multimodo |
| Tipo de cable | Fan out |
| Diámetro exterior del cable | ≤ 12,00 mm (de 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Conductores individuales, diámetro | 2 mm |
| Cable de fibra óptica | |
| Número de fibras | 12 |
| Fibra | GOF |
| Tipo de fibra | Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Atenuación | ≤ 0,6 dB |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Permite una reconexión flexible del adaptador para carril |
| Código de artículo | 1019679 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNHAC |
| GTIN | 4063151637453 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 575,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 494,811 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FOC-OP12-OP12-GL02/10 - Cable de conexión 1415353
-
FOC-OP12-OP12-GL02/20 - Cable de conexión 1415354
-
FOC-OP12-OP12-GL02/30 - Cable de conexión 1419693
-
FOC-OP12-OP12-GL02/40 - Cable de conexión 1415355
-
FOC-OP12-OP12-GL02/50 - Cable de conexión 1419696
-
FOC-OP12-OP12-GL02/100 - Cable de conexión 1415357
-
FOC-OP12-OP12-GL02/160 - Cable de conexión 1421814
-
FOC-OP12-OP12-GL02/200 - Cable de conexión 1421822
-
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Módulo 1419978
-
FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - Patch panel 1419974
-
FOC-FR19:1U-2OS12-LCD12-OM1 - Patch panel 1419973
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Cable Patch para fibra óptica 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Cable Patch para fibra óptica 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Cable Patch para fibra óptica 1146520
-
FOC-OP12-OP12-GL02/60 - Cable de conexión 1415230
-
FOC-OP12-OP12-GL02/70 - Cable de conexión 1419709
-
FOC-OP12-OP12-GL02/80 - Cable de conexión 1415356
-
FOC-OP12-OP12-GL02/90 - Cable de conexión 1419714
-
FOC-OP12-OP12-GL02/120 - Cable de conexión 1419717
-
FOC-OP12-OP12-GL02/140 - Cable de conexión 1421810
-
FOC-OP12-OP12-GL02/150 - Cable de conexión 1421812
-
FOC-OP12-OP12-GL02/180 - Cable de conexión 1421818
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia