FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1
-
Módulo
1419978
Módulo de 3 unidades rack con 1*12 soportes, tipo: módulo patch de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 1*12, material de rotulación: aluminio, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño compacto con ferrule MT
Plug & Play
Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
Todas las conexiones en el lado frontal
Inserto de módulos con ahorro de espacio con una elevada densidad
Posibilidad de montaje flexible en soportes modulares
Fácilmente ampliable gracias al diseño modular