El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Repartidor
1019681

Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Chapa de acero, tipo de conexión: Prensaestopas M20, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris tráfico A RAL 7042

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s