FOC-PT9:SC-OM1/2.5
-
Cable de fibra óptica
1208107
Cable de fibra óptica, diseño: LC, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, tipo de conexión: SC, salida de cables: recta, color: beige
Detalles de producto
Sus ventajas
Valores de amortiguación óptimos mediante lijado UPC
Ahorro de tiempo y peligro de rotura mínimo gracias a la fácil colocación
Fácil asignación gracias a 12 colores distintos
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
Clase de protección contra incendios UL 94-V0