FTRV 4 /RD-COL - Distribuidor de maniobra
3001881

Distribuidor de maniobra, sin compresor de accionamiento, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Posibilidad de configuración de color de conformidad con VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o ilimitada
La toma de pruebas de 2,3 mm permite la comprobación con puntas de prueba usuales en el comercio entre los cables