CDC-PTRV - Brida de sujeción
3270167

Brida de sujeción, mediante cuatro discos individuales PTRV, paso: 8,3 mm, profundidad: 71,5 mm, anchura: 35,6 mm, altura: 71,5 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La brida de soporte PTRV permite el alojamiento directo de una tapa para canal para cables