FP 0,8/ 20-MV 1,15
-
Regletas de cuchillas SMD
1061727
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Detalles de producto
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 1,7 A por cada contacto?
El límite superior de la corriente nominal es de 1,7 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a cuatro polos, pueden alcanzarse 3,9 A por contacto (a una temperatura a... Ver más
El límite superior de la corriente nominal es de 1,7 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a cuatro polos, pueden alcanzarse 3,9 A por contacto (a una temperatura ambiente de 20 °C).
Ver menos¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa no apantallado FP 0,8?
Los contactos de soldadura salen por debajo de la carcasa y pueden comprobarse mediante control óptico automatizado (AOI).
¿Qué es ScaleX?
ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.... Ver más
ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.
Ver menos¿Por qué es tan especial el conector placa a placa de la serie FP 0,8?
El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especial... Ver más
El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especialmente convincentes son su alta transmisión de datos de hasta 52 Gbit/s y la capacidad de transmisión de corriente de 1,7 A por contacto (corriente nominal). Otra ventaja es que el FP 0,8 está disponible en versión apantallada y no apantallada para que pueda usted utilizarlo individualmente en función de sus necesidades.
Ver menos¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FP 0,8?
El FP 0,8 está disponible con 12, 20, 32, 52 y 80 polos, en versiones apantallada y sin apantallar.
¿Por qué hay dos variantes no apantalladas AOI y SL en la serie FP 0,8?
La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, ...
Ver más
La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, con ello, la huella en la placa de circuito impreso son idénticos a los de la variante SH apantallada. De esta manera, es posible utilizar variantes apantalladas y no apantalladas sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso. En este caso, los puntos de soldadura pueden comprobarse mediante tomografía computarizada o análisis de rayos X.