El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AI 4 -10 OG -1000 - Puntera
1213202

Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 17 mm, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Estas punteras satisfacen, en cuanto a las dimensiones, la norma DIN 46228-4: 1990-09
La codificación de color del manguito aislante de plástico se basa en la norma francesa NF C 63-023: 1994-02
Los manguitos de metal son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico