Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, monocanal con contacto de indicación remota, para 480 V AC delta.
Protección contra sobretensiones para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos
Los sistemas de suministro eléctrico según el modelo norteamericano son claramente distintos a los sistemas según IEC. Se diferencian, además de en las estructuras de la red y las tensiones, en los requisitos técnicos y normativos. Los dispositivos de protección contra sobretensiones según IEC no cumplen estos requisitos, por lo que hay disponibles SPD especiales para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos. Estos cumplen las normas norteamericanas según UL y CSA.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 240/480 V AC de fase partida, 3 hilos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 600 V AC delta.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 240/480 V AC de fase partida o 240/415 V AC trifásica (conexión en estrella), 4 hilos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 277 V AC, 2 hilos más tierra.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 120/240 V AC de fase partida o 120/208 V AC trifásica (conexión en estrella), 4 hilos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, monocanal con contacto de indicación remota, para 347 V AC.
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 1 canal con contacto de indicación remota, para 48 V DC.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 120/240 V AC de fase partida, 3 hilos.
Sus ventajas
- Integración sencilla en aplicaciones existentes gracias a Open Type UL Listed
- Disponible para todas las configuraciones de red habituales según NEMA
- Disponible y utilizable en toda Europa gracias a la conformidad CE
- Fácil monitorización del estado del sistema gracias a la indicación de estado óptica y al contacto de indicación remota
Nuevos productos
Protección contra sobretensiones para estructuras de la red NEMA
Sencillo y seguro para una gran flexibilidad
VAL-US-SPP como parte de la familia de productos Safe Protection Plus ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones para todos los sistemas de alimentación usuales en América del Norte según el estándar NEMA. Estos SPD UL Listed ofrecen una sólida protección con innovadoras funciones de instalación y seguridad y son fáciles de integrar.
Características principales
- Open Type UL Listed
- Protección contra desconexión y contra contactos accidentales
- Par de apriete bajo
- Aislamiento reforzado entre los circuitos principal y auxiliar
- Separación mejorada
- Módulos de protección enchufables
Sus ventajas
- Integración sencilla en sistemas existentes gracias a Open Type UL Listed
- Adecuados para todas las configuraciones de red habituales según NEMA
- Fácil monitorización del estado del sistema gracias a la indicación de estado óptica y al contacto de indicación remota
- Disponible y utilizable en toda Europa gracias a la conformidad CE
Protección contra sobretensiones para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos – VAL-US
La gama de productos de VALVETRAB US-SPP
VALVETRAB US-SPP son dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables para instalaciones y sistemas conformes a la norma NEMA. Los productos de la familia VAL-US-SPP están registrados en la lista UL y, por tanto, son ideales para el uso en el mercado americano. La serie VAL-US-SPP incluye múltiples configuraciones de conmutación. Existen variantes de producto adecuadas para sistemas de alimentación usuales como 120/240 V en fase partida y 277/480 V en estrella, así como para tipos de red de alimentación especiales como 120/208/240 V delta de tramo alto y delta conectado a tierra en la esquina.
National Fire Protection Association (NFPA)
La protección contra sobretensiones es obligatoria en los EE. UU. para los sistemas de seguridad y datos operativos críticos. La National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery, un documento complementario al National Electrical Code (NEC), describe los requisitos para la protección de los operarios, el equipamiento, las instalaciones y los trabajos en curso. Para cumplir estos requisitos, desde la edición de 2018 de la norma NFPA 79 se exige una protección contra sobretensiones registrada en la lista UL. Con VAL-US-SPP cumplirá estos requisitos y estará en el lado seguro.