Sistema de gestión de edificios con controlador Building IoT

Sistema de gestión de edificios

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589163
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
1589163

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 500 puntos de datos Niagara a 50000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia

Go to Product Detail Page for item 1589158
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios
1589158

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 500 puntos de datos Niagara a 1250 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 2404321
OFFICE-DEMO-PC - Sistema de gestión de edificios
OFFICE-DEMO-PC - Sistema de gestión de edificios
2404321

Licencia de prueba de Emalytics Supervisor para pruebas e ingeniería con funcionalidad ilimitada y runtime de 12 meses, que se renueva cada año.
Esta licencia no está autorizada para el uso en sistemas productivos. Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Importante: con el uso de la licencia de prueba se conecta el servidor empleado a largo plazo a dicha licencia de prueba. El funcionamiento en producción ya no se podrá realizar con un servidor con licencia de prueba. Recomendados, por tanto, emplear un servidor fijo para los fines de prueba.