UM -PROFIL
-
Perfil
2952020
Cajas de perfil extruido, Perfil básico, abierto, longitud: 2000 mm, profundidad: 127,5 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 3 mm (UM 25 y UM 45)
Longitud de perfil = longitud de la placa de circuito impreso - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Longitud de perfil = longitud de la placa de circuito impreso - 9,5 mm (UM_122)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Carcasa completa |
| Tipo de carcasa | Cajas de perfil extruido |
| Serie de carcasas | UM |
| Familia de productos | UM-Profil |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Profundidad | 127,5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| Longitud | 2000 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material | PVC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C |
| Código de artículo | 2952020 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | ACHDBA |
| Número de tarifa arancelaria | 39162000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
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
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
UM122-FE - Elemento de pie 2909471
-
UM 72-FE - Elemento de pie 2959382
-
UMK-BF - Brida de sujeción 2976077
-
UM 45-SEAS - Elemento lateral 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Elemento de pie 2959434
-
SS-ZB WH - Tira Zack de rótulos para contactores 5031171
-
SS-ZB YE - Tira Zack de rótulos para contactores 5031650
-
UM108-FE - Elemento de pie 2959463
-
UM 45-SE - Elemento lateral 2906131
-
UM 45-SES - Elemento lateral 2959308
-
UM 45-SEK - Elemento lateral 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Elemento lateral 2959793
-
UM 72-SE - Elemento lateral 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Elemento lateral 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Elemento lateral 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Elemento lateral 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento lateral 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2709367
-
UM108-SEFE/L - Elemento lateral 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2709354
-
UM108-SEFE/R - Elemento lateral 2959683
-
UM108-SE-A73 - Elemento lateral 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2959735
-
UM108-SE-A60 - Elemento lateral 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2959719
-
UM108-SE - Elemento lateral 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento lateral 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento lateral 2959722
-
UM122-SEFE/R - Elemento lateral 2908786
-
UM122-SEFE/L - Elemento lateral 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Elemento lateral 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Elemento lateral 2906490
Sus ventajas
Forma y tamaño flexibles
Montaje rápido
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia