Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
UMK-BF - Brida de sujeción
UMK-BF
-
Brida de sujeción
2976077
Brida de sujeción, para montaje directo sobre pared
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Brida
Tipo de carcasa
Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas
UMK
Orificio de ventilación disponible
no
Dimensiones
Anchura
4,6 mm
Altura
26 mm
Datos del material
Color (Carcasa)
verde (RAL 6021)
Material Carcasa
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V2
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)
80 %
Datos comerciales
Código de artículo
2976077
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,6 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Homologaciones
UL Recognized
ID de homologación: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,009 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto