EAC
ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40032336Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Pasamuros, con salida de conductores de 1,5 mm2 e hilo trenzado de 0,1 m, rosca de conexión: M20, 4 polos
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |