RC-17P1N8AB1L8 - Pasamuro pared anterior
1613884

M23, Pasamuro pared anterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Junta plana, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm, codificación: N

Detalles de producto






Productos compatibles