RC-21P2000 - Contacto crimpado
1603310

Contacto crimpado, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1 mm, sección de conexión: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, material contacto: CuZn

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción
Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático