Pasacables ranurado
CES-STPULG-BK-12
-
Pasacables
1797322
Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 11 mm ... 12 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm