Capuchón roscado M8 de plástico con cinta de sujeción para cables de sensor, para hembras conex. M8
Tornillos de cierre
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, rosca de conexión: Pg11, color: plateado
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: Pg7, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: Pg13,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico