ME 17,5 OTP-MSTBO PS GN
-
Parte superior de la carcasa
2200419
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para conectores con carcasa de base, anchura: 17,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: verde (Similar RAL 6021)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME |
Familia de productos | ME 17,5.. |
Número de polos | 12 |
16 | |
Número de polos máx. | 16 (paso: 3,5 mm) |
12 (paso: 5 mm) | |
8 (paso: 7,25 mm) | |
Número de filas | 2 |
Ejecución | Parte superior de la carcasa para conectores con carcasa de base |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,6 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 45,85 mm |
Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior | 38,5 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Bloqueo con parte inferior de la carcasa |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2200419 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 250 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ACHAAD |
GTIN | 4046356577519 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ME 17,5 PLATE-MSTBO GN - Tapa ciega insertable 2200408
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Conector para placa de circuito impreso 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Conector para placa de circuito impreso 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Conector para placa de circuito impreso 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Conector para placa de circuito impreso 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Conector para placa de circuito impreso 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Conector para placa de circuito impreso 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Conector para placa de circuito impreso 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077611
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077606
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200382
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R OG - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200377
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1064204
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2279703
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199760
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2279606
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2199757
-
ME PS-17,5 MC TRANS - Componentes de carcasa para electrónica 2279842
-
ME PS-17,5 FMC TRANS - Componentes de carcasa para electrónica 2279949
-
ME B-17,5 MSTBO GN - Tapón ciego 2906869
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
ME-SAS MINI - Brida para conexión de pantalla 2200456
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia