El relé de aviso MR 21 se emplea también para visualizar estados de peligro y funcionamiento. Funciona de forma completamente automática.
Relés de compuerta para visualizar estados de peligro y funcionamiento
Los relés de aviso y de compuerta se emplean para la indicación de estado en salas de control, en paneles de control, así como en esquemas sinópticos. Las asignaciones de contactos predefinidas permiten una puesta en marcha rápida. Las variantes completamente automáticas o semiautomáticas destacan por las superficies de visualización claras. El diseño robusto permite también un funcionamiento fiable, incluso en condiciones ambientales difíciles.
El relé de aviso MR 11 es un relé semiautomático. Para la visualización óptica, además de la tensión de excitación de bobinas no se precisa ninguna tensión auxiliar adicional. Esto es particularmente importante en caso de empleo para la supervisión de tensiones
Sus ventajas Registro de los estados de la instalación de un vistazo
✔ Puesta en servicio con ahorro de tiempo gracias a los avisos preconfigurados
✔ Funcionamiento fiable y duradero gracias a un diseño robusto
✔ Asignaciones de contactos predefinidas para numerosas posibilidades de utilización
Funcionamiento de los relés de indicación Variantes de ejecución semi o completamente automáticas
Relés de compuerta con confirmación de mensaje manual
Relé de compuerta semiautomático
El relé de aviso y compuerta MR 11 semiautomático sirve para indicar los estados de la instalación.
La confirmación de mensaje se realiza manualmente en esta variante de ejecución activando el botón de puesta a cero incorporado en la parte frontal del equipo. Esto ofrece una visión general clara de los mensajes ya conocidos (confirmados) o modificados (aún sin confirmar).
De este modo, los técnicos de asistencia in situ pueden ver si los estados de la instalación ya se conocen y si ya se han tomado las medidas adecuadas o si todavía han de tomarse. Tras la confirmación y la eliminación del fallo, el relé de compuerta vuelve automáticamente a su posición inicial.
La particularidad de la versión semiautomática es que el mensaje de fallo que aparece en la parte frontal del equipo permanece tras eliminar el fallo sin necesidad de confirmarlo. Esto permite al técnico de asistencia comprobar si el sistema ha logrado funcionar ininterrumpidamente incluso tras detectar una eliminación automática del fallo.
Relés de compuerta con confirmación de mensaje automática
Relé de compuerta completamente automático
El relé de aviso y compuerta completamente automático MR 21 se emplea también para visualizar estados de peligro y de funcionamiento.
En esta variante de ejecución, la confirmación de mensaje se realiza automáticamente sin intervención manual. De esta forma, la parte frontal del equipo muestra siempre el estado actual de la instalación.
La variante de ejecución completamente automática es, por tanto, apta para un funcionamiento de la instalación sin intervención humana.
Etiquetas de rotulación Mensajes flexibles para su instalación
Los mensajes y las señales visuales de las etiquetas de rotulación se pueden componer a la medida de sus requisitos. El empleo de mensajes preconfigurados permite una puesta en marcha rápida.
Las placas estandarizadas le permiten la impresión en una o dos líneas con hasta 15 caracteres.
El estudiado diseño permite también la posterior sustitución de las placas de rotulación impresas. De este modo, se flexibiliza al máximo su uso, incluso si se utiliza durante muchos años.
Tipos de montaje Montaje sencillo en la parte frontal del armario de control o sobre el carril
Carcasa combinada para montaje frontal
Combinación sencilla de relés de compuerta Visión general óptima en montaje frontal
Con nuestras carcasas combinadas, tiene la opción de montar fácilmente hasta nueve relés de compuerta en la parte frontal del armario de control. El soporte conjunto no solo facilita el montaje, sino que también permite la visión general de los mensajes pendientes.
En función de la carcasa combinada, se pueden montar hasta cuatro o hasta nueve relés de compuerta. Como es lógico, también es posible incorporar menos relés. En este caso, se colocarán placas ciegas en el resto de puestos libres. De esta forma, podrá ampliar posteriormente la instalación.