RAD-ISM-900-BD-BUS - Módulo inalámbrico
2867092

Transceptor (emisor y receptor) para la ampliación de conexiones punto-multipunto y circuitos repetidores, para sistema de transmisión bidireccional, inalámbrico de 900 MHz (América)

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

El pie de bus integrado permite la conexión de otros módulos E/S
Todos los transceptores tienen 1 entrada analógica (4 ... 20 mA) y 2 entradas digitales (5 ... 30 V AC/DC), y 1 salida analógica y 2 salidas digitales para una conexión directa de sensores compatibles actuadores y para transferencia de datos en ambas direcciones
Proced. ensanche de frec.
Estado de la conexión por radio a través de un relé (RF-Link)
Cada uno de los transceptores se especifica en la clase I, división 2
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz
Dos antenas omnidireccionales (opcional)
Pueden añadirse otros transceptores para construir sistemas repetidores
No se necesita otra parametrización o programación