RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cable de antena
2867607

Cable de antena, diámetro exterior: 2,8 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,9 dB con 900 MHz, conexión: MCX (macho) -> MCX (macho), longitud de cable: 0,3 m

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
Para interiores