FL WLAN 5111
-
Módulo inalámbrico
1043201
Punto de acceso WLAN para EE. UU./Canadá (FCC/IC), cliente, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexiones: COMBICON para 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 para LAN, gestión central de clúster, WBM, 2 antenas MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/n, 2,4 GHz y 5 GHz hasta 300 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de COMBICON |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 36 V DC |
| Corriente de alimentación | 200 mA (con 24 V DC) |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Funciones | |
| Modos operativos | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Funcionalidad básica | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-Button |
| Configuración | Gestión de clúster, gestión basada en web, WPS |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Soporte 802.1x / radio | |
| Filtro MAC | |
| Certificaciones de radio | EE.UU., Canadá |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Cantidad | 2 |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm (con dos antenas) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Antena con conector hembra de antena, sin cable de antena |
| Color | gris plata |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Amplio intervalo de temperaturas bajo consulta) |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase B |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Observación | 10 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55022 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Antenas no incl. en vol. de suministro |
| Código de artículo | 1043201 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 540,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 540,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no cualificado para el mercado europeo) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antena 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable coaxial 2903266
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia