ANT-DIR-5900-01
-
Antena
2701348
Antena direccional, 5 GHz, ganancia: 9 dBi, polarización: ±45° dual-slant, ángulo de apertura: h/v 70°/60°, índice de protección: IP67, resistente al agua de mar, conexión: 2 x N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para aplicaciones fijas o móviles lineales
Resistente al agua del mar
Para grandes distancias
Para conexiones punto a punto