FL WLAN 5100
-
Módulo inalámbrico
2700718
Punto de acceso WLAN, cliente, WLAN 802.11 a,b,g,n, frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexiones: COMBICON para 10 ... 36 V DC, 2 RJ45 para LAN, gestión central de clúster, WBM, 802.11i
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/n, 2,4 GHz y 5 GHz hasta 300 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de COMBICON |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 36 V DC |
| Corriente de alimentación | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Antena | |
| Cantidad | 3 |
| Funciones | |
| Modos operativos | Punto de acceso/adaptador para cliente/repetidor/puente WDS |
| Funcionalidad básica | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-Button |
| Configuración | Gestión de clúster, gestión basada en web, WPS |
| Selección automática del canal | sí |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Soporte 802.1x / radio | |
| Filtro MAC | |
| Certificaciones de radio | UE, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| China | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Qatar | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Marruecos | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| Corea del Sur | |
| Taiwán | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| Chipre (Rep.) | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Cantidad | 3 |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Potencia de emisión | máx. 23 dBm |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Antena con conector hembra de antena, sin cable de antena |
| Color | gris plata |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Amplio intervalo de temperaturas bajo consulta) |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Antenas no incl. en vol. de suministro |
| Código de artículo | 2700718 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 540,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 540,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antena 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial 2701402
-
FL RUGGED BOX - Caja de control 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Caja de control 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caja de control 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Caja de control 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable coaxial 2903266
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Placa de montaje 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia