Separador Power-over-Ethernet (PD) para la separación de energía y datos según IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. El separador Power-over-Ethernet, apto para la industria, permite el desacoplamiento de datos de Ethernet con hasta 1000 MBit/s de la energía transferida. En el separador PoE la tensión se presenta en 24 V DC, adaptada a la aplicación. Dependiendo del tipo de alimentación PoE conectada (802.3af/802.3at), el equipo terminal dispone de 10,5 W ó 21,5 W en el separador. De esta forma, los equipos terminales sin interfaz PoE, como puntos de acceso WLAN o Bluetooth, teléfonos IP o cámaras IP, se pueden conectar sencillamente a una interfaz PoE.
FL PD 1001 T GT
-
Módulo Ethernet
2891042
Separador Power-over-Ethernet (PD) Factoryline para la separación de energía y datos según IEEE 802.3af y at; no es necesaria ninguna configuración; posibilidad de funcionamiento con redes de 10, 100, 1000 MBit/s; 24 V DC de tensión de salida
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Carcasa compacta
IEEE 802.3af, at