Con el estilizado módulo de conectores Factor Forma se tiene una interfaz de fibra óptica con 100 MBit/s de velocidad de transmisión de datos a una longitud de onda de 1310 nm (larga).
Módulos SFP
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 30 km con una longitud de onda de 1310 nm.
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 1 km con una longitud de onda de 850 nm.
Con el estilizado módulo de conectores Factor Forma se tiene una interfaz de fibra óptica con 100 MBit/s de velocidad de transmisión de datos a una longitud de onda de 1310 nm (larga).
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 10 km con una longitud de onda de 1310 nm.
El módulo enchufable con factor de forma estrecho ofrece una interfaz RJ45 con una velocidad de transmisión de datos de 10/100 Mbit/s
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 2 km con una longitud de onda de 1310 nm.
Transceptor SFP+ monomodo para la transmisión de hasta 10 GBit/s en 10 km con longitudes de onda de 1310 nm en un rango de temperatura ampliado
Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 100 m.
Transceptor SFP+ monomodo para la transmisión de hasta 10 GBit/s en 10 km con longitudes de onda de 1310 nm en un rango de temperatura industrial