El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales digitales. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL F DO8/2 2A 1H
-
Módulo digital
2688381
Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
8 salidas digitales
24 V DC, 2 A
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada