EMT (35X28)R
-
Rótulo insertable
0801602
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de equipos |
| Campo de empleo | Phoenix Contact: serie Axioline F |
| Tipo de control | para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 500 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 2 |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Anchura | 35,00 mm |
| Altura | 27,70 mm |
| Profundidad | 0,18 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 35 mm |
| Altura del campo de texto | 28 mm |
| Grosor de lámina | 175 µm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material Elemento de base | Poliéster |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Test Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura de ensayo | 120 °C |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Tipo de montaje | introducir |
| Código de artículo | 0801602 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BG2411 |
| GTIN | 4046356673075 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 219,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 219,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
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
THERMOMARK-RIBBON 110 - Rollo de tinta 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Rollo de tinta 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
Sus ventajas
EMT (35x28)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (35x28)R se adapten de forma óptima a la serie Axioline F de Phoenix Contact
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia