El módulo es un módulo de E/S Axioline F que se utiliza en el sistema de E/S Axioline F modular. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline F para transferir datos de E/S al sistema de control Axioline F o al acoplador de bus superpuesto a la estación. El módulo de entrada digital apto para NAMUR agrupa señales de entrada digitales y es compatible con el detector de proximidad NAMUR y contactos normalmente cerrados. El módulo proporciona esta información al sistema de control / al acoplador de bus a través del bus local Axioline F. El módulo de E/S emplea una lógica de entrada digital "low" para sensores no conductores y una lógica de entrada digital "high" para sensores conductores.
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
Módulo digital
1052427
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID de homologación: 2025122309122350Productos compatibles
Sus ventajas
16 señales de entrada digitales NAMUR para sensores de proximidad NAMUR de acuerdo con EN 60947-5-6
Contactos no conectados
Contactos de conmutación con circuito de resistencia de acuerdo con IEC/EN 60947-5-6
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)