EMT (35X46)R
-
Rótulo insertable
0801604
Rótulo insertable, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 46 mm, anchura del campo de texto: 35 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (35x46)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (35x46)R se adapten de forma óptima a la serie Axioline F de Phoenix Contact
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones