AXL F PSAI8 I XC 1F
-
Módulo de seguridad
1369869
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Seguridad funcional, PROFIsafe, Únicamente para la conexión a sistemas de control de Phoenix Contact o Siemens en sistemas PROFINET, Entradas analógicas seguras: 8 (Asignación de 1 canal), 4 (Asignación de 2 canales), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Registro de valores analógicos seguro 4 ... 20 mA
8 entradas seguras con asignación de 1 canal
4 entradas seguras con asignación de 2 canales