TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - Módulo de potencia AC/DC
1560712

TRIO POWER, módulo de potencia AC/DC bidireccional con 20 kW de potencia de salida, conexión push-in, montaje en rack de 19", bus CAN, entrada: 3-fásica, salida: 50 V DC ... 1000 V DC o entrada: DC, salida: 380 V ... 480 V 3AC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Eficiencia máxima del 97 %: bajas pérdidas en la conversión de corriente
Función de alimentación de red
Posibilidad de un sistema escalable con una potencia de hasta 960 kW
Modularidad y flexibilidad para diversas aplicaciones
Amplio campo de tensión