El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Con este módulo puede integrar un sistema de bus CAN subordinado en la estación Axioline F y con ello el sistema de bus utilizado. Este módulo Axioline F sirve como interfaz para la lectura y la escritura transparentes de mensajes CAN. Con la programación correspondiente en el sistema de control superpuesto resulta adecuado para CANopen®, J1939, NMEA 2000 y protocolos CAN propios.
    
  
  AXL F IF CAN 1H
   - 
  Módulo de comunicación
    
      2702668
      
      
    
  
      Axioline F, módulo Interface, CAN, protocolo transparente, velocidad de transmisión máx. 1 MBit/s, índice de protección IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Lectura y escritura transparentes de mensajes CAN
        Memoria caché integrada para 256 mensajes CAN en el sentido de recepción y 64 mensajes CAN en el sentido de emisión
        Función de filtro parametrizable para 60 filtros (identificador CAN de 11 bits) y 30 filtros (identificador CAN de 29 bits)
        Placa de características guardada
        Indicaciones de diagnóstico y estado