El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de sucesiones rápidas de impulsos de sensores y para el registro de posiciones mediante un encoder incremental. El módulo combina dos entradas de contador para el análisis de impulsos contadores rápidos y dos entradas de encoder incremental para el registro de posiciones.
AXL F CNT2 INC2 XC 1F
-
Módulo de función
2701239
Axioline F, Módulo de función, Entradas de contador: 2, Entrada de transmisor de valor incremental: 2, Transmisores simétricos según EIA-422 y asimétricos, Entradas digitales: 8, 24 V DC, Salidas digitales: 2, 24 V DC, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XGABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID de homologación: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de homologación: E366272CCC
ID de homologación: 2021122309114456_CNProductos compatibles
Sus ventajas
2 canales, por cada canal puede seleccionarse: función Counter (función de contaje) o registro de posiciones mediante transmisor incremental
Frecuencia de entrada máxima: 300 kHz (un canal conectado) o 100 kHz (ambos canales conectados)
Contador de 32 bit (en subida y en bajada)
Activación de una salida en función de dos valores límite
Contador: sistema control contaje (Source) mediante entrada de control (Gate)
Contador: contaje único o periódico
Registro de encoder incremental: registro de señales digitales de encoders incrementales simétricos y asimétricos
Registro de encoder incremental: análisis de ejes lineales o rotativos
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente