El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F AI8 P HART XC 1F - Módulo analógico
1215394

Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas pasivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, HART - Funcionalidad, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulo de entrada analógico pasivo
Recibe corriente de hasta ocho señales de entrada analógicas activas y aptas para HART
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)