FL FXT - Módulo de ampliación
2989307

Módulo de ampliación para el switch Gigabit Modular FL SWITCH GHS... , ampliación con hasta 8 puertos Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Opcionalmente se pueden activar funciones de capa 3 (enrutamiento estático)
Enlace de fibra de vidrio Gigabit mediante módulos enchufables FLSFP
Seguridad con red de automatización conforme a IEEE802.1X
Conexión de medios de conexión confeccionables en campo como POF, HCS y GI HCS
Posibilidad de configuración rápida y sencilla in situ con la nueva unidad de manejo/visualización