FL IF 2PSE-F
-
Módulo de medios
2832904
Módulo de interfaz para conexión de puertos de par trenzado POU, RJ-45, dirección de conexión hacia delante
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 21,6 W |
| Tensión de prueba | 500 V AC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 48 V DC (Interno / 48 V DC para PoE) |
| Tensión de alimentación | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Conexión alimentación | de FL SWITCH GHS o FXT |
| Absorción de corriente típica | 10 mA (máx. 900 mA) |
| Freno conectable | |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | COMBICON |
| Tensión de alimentación | 48 V DC (A través de COMBICON; sección máx. de conductor 2,5 mm²) |
| Tensión de alimentación | 44 V DC ... 53 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 850 mA |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (dirección de conexión hacia adelante) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 2 (Puertos PoE) |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (dirección de conexión hacia adelante) |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 84,7 mm |
| Profundidad | 75,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 25g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento / transporte: 50g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funcionamiento/almacenamiento/transporte: 5g, 150 Hz, criterio 3 |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2832904 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 105,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Productos compatibles
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Carcasa aérea RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Fuente de alimentación 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Fuente de alimentación 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Fuente de alimentación 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829003
Sus ventajas
IEEE 802.3af
Apropiado para sistema GHS
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia