El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL SE AO4 I 4-20 - Módulo analógico
1088123

Axioline Smart Elements, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

4 canales de salida analógicos
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Formato de datos: representación normalizada
Resolución: 12 bits
Detección de rotura de cable
Comportamiento de valor sustitutivo parametrizable para cada salida
Placa de características guardada