UM6M-TM (5X12)
-
Marcador para bornes
0830928
Marcador para bornes, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores en forma de tiras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con los sistemas de impresión BLUEMARK
La familia de rotulación UM UM6M-TM ... ofrece marcadores de bornas de ABB
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Los marcadores permiten rotular en varias líneas