El módulo es un módulo de E/S Axioline F que se utiliza en el sistema de E/S Axioline F modular. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline F para transferir datos de E/S al sistema de control Axioline F o al acoplador de bus superpuesto a la estación. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo. El módulo de entrada de E/S analógicas con aptitudes HART agrupa datos de entrada y HART analógicos de bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del sistema de control/acoplador de bus mediante el bus local Axioline F. El módulo de entrada analógico permite la conexión de hasta ocho señales de entrada analógicas activas y aptas para HART.
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
-
Módulo analógico
1215393
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas pasivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, HART - Funcionalidad, intrínsecamente seguro, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0044XCCC
ID de homologación: 2021122316114727cUL Listed
ID de homologación: FILE E196811UL listado
ID de homologación: FIILE E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID de homologación: UL22UKEX2508XProductos compatibles
Sus ventajas
Módulo de entrada analógico pasivo
Recibe corriente de hasta ocho señales de entrada analógicas activas y aptas para HART
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Entradas analógicas con seguridad intrínseca con conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)