MBK-FS/FS
-
Miniborna de paso
1406014
Miniborna de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, sección: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaje: NS 15, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Miniborne |
Número de conexiones | 8 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
1er piso | |
Conexión de enchufe plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 18 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 16 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
Corriente de carga máxima | 16 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
Tensión nominal | 400 V (Las indicaciones de tensión para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
Anchura | 5,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 15 |
Código de artículo | 1406014 |
Unidad de embalaje | 200 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BE511X |
Página del catálogo | Página 313 (CL-2005) |
GTIN | 4017918021023 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,085 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ATP-MBK - Placa separadora 1413227
-
ATS-MBK - Disco separador 1402225
-
BN WH - Marcador para bornes 1401404
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1204096
-
E/MBK - Soporte final 1401637
-
E/MK - Soporte final 1421633
-
E/MK 1 - Soporte final 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conectores 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conectores 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conectores 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conectores 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conectores 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conectores 3240056
-
PT/FS 2,8 - Casquillo aislante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Casquillo aislante 0604707
Sus ventajas
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia