Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
ATS-MBK - Disco separador
ATS-MBK
-
Disco separador
1402225
Disco separador, anchura: 0,5 mm, altura: 26,6 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa separadora
Dimensiones
Anchura
0,5 mm
Ancho de tapa
0,5 mm
Altura
26,6 mm
Datos del material
Color
gris
Material
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Datos comerciales
Código de artículo
1402225
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,53 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,513 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto