MBK 5/E-FS/FS
-
Miniborna de paso
1417074
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, conexión a la derecha, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, sección: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaje: NS 15, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Miniborne |
Número de conexiones | 8 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 4 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
1er piso, conexión a la derecha | |
Conexión de enchufe plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 18 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de carga máxima | 16 A |
Tensión nominal | 500 V (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según DIN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
Anchura | 6,2 mm |
Ancho de tapa | 1 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA-F |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 15 |
Código de artículo | 1417074 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE511X |
GTIN | 4017918021511 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,095 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,964 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Puente 0301505
-
FBI 10- 6 - Puente fijo 0203250
-
FBI 20- 6 - Puente fijo 0201867
-
FBI 100- 6 - Puente fijo 0201650
-
EB 2- 6 - Peine puenteador 0201155
-
EB 3- 6 - Peine puenteador 0201142
-
EB 10- 6 - Peine puenteador 0201139
-
SBRN 2-7 - Puente multipolo 1413230
-
D-MBK/E - Tapa final 1415021
-
FB-150 METER - Puente fijo 0201595
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
PT/FS 2,8 - Casquillo aislante 1406700
-
ATP-MBK - Placa separadora 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1204096
-
E/MBK - Soporte final 1401637
-
E/MK - Soporte final 1421633
-
E/MK 1 - Soporte final 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Regleta de clavijas de prueba 0201304
-
PSB 3/10/4 - Regleta de clavijas de prueba 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conectores 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conectores 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conectores 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conectores 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conectores 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conectores 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conectores 3240056
-
PT/FS 6,3 - Casquillo aislante 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Por el lado externo del armario de control, estos bornes poseen una conexión por tornillo acreditada
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia