El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSB 3/10/4 - Regleta de clavijas de prueba
0601292

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: plateado

Detalles de producto








Sus ventajas

La toma de pruebas segura se realiza con conectores hembra de pruebas PSB ...
Con PSB 6/5/6 se utiliza la clavija de pruebas con un diámetro de 4 mm
Todos los conectores hembra de pruebas se atornillan en el entrante de puente