Estos carriles DIN con carril simétrico son las variantes más comunes y también se conocen como carriles de perfil. Están disponibles en los dos tamaños NS 15 y NS 35. Con el carril DIN NS 35 también puede elegir entre alturas de 7,5 mm y 15 mm. Dependiendo de la variante de carril DIN, los carriles de perfil están disponibles en distintos materiales. Esto incluye, por ejemplo, el acero sin recubrir o galvanizado, así como los carriles DIN de cobre o aluminio. Además, todas las variantes, ya sean NS 15 o NS 35, están disponibles con o sin perforación. Los orificios oblongos permiten montar fácilmente los carriles DIN equipados. Los orificios oblongos estándar de los carriles DIN NS 15 tienen una separación de 20 mm entre los centros de orificio. El propio orificio oblongo mide 12,2 mm de largo
y 4,2 mm de ancho incluidos los radios. Los orificios oblongos estándar de los carriles DIN NS 35 tienen una separación de 25 mm entre los centros de orificio. El propio orificio oblongo mide 15 mm de largo y 6,2 mm de ancho incluidos los radios.
Soporte abatible doble, para montaje de dos carriles NS 35/7,5 superpuestos. En caso de que se utilice el carril superior como barra colectora de tierra PE, ha de realizarse adicionalmente una conexión PE con el carril inferior. Se suministran por pares