SOL-WR-1813-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie
1579283

Techo de protección contra la intemperie para proteger la caja de strings de las influencias ambientales cuando se monta al aire libre, de acero inoxidable, con perno de puesta a tierra M8 en la parte posterior, incluido el material de fijación para cajas de strings y línea de puesta a tierra.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Robusta cubierta de protección contra la intemperie para su uso al aire libre
Especialmente desarrollada para su uso con las cajas de strings de Phoenix Contact
Instalación rápida de las cajas de strings y de la línea de puesta a tierra en la cubierta de protección contra la intemperie gracias al material de fijación adjunto