Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.
WMTB-AL (D30)
-
Marcador de cables
0830804
Marcador de cables, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 2,4 mm, diámetro: 30 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 26 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de cables en aluminio para el montaje con sujetacables
Atractivo aspecto de alta calidad
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa
Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,9 mm de diámetro