El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UC-WMTBA (24X5) - Marcador de cables
0820426

Marcador de cables, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 4 mm, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 24 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UC-WMTBA ... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
Para la rotulación amplia de conductores y cables, > 4 mm de diámetro
Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente